Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Rolamento de rolos cônicos, gaiola em aço
O rolamento de uma carreira de rolos cônicos está disponível na série métrica (normas ISO 355 e JIS B 1512) e em polegadas (norma ABMA, série métrica incluindo "J"). A versão de 1 carreira na gama de rolamentos de rolos cônicos é muito utilizada e geralmente montada em oposição.
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN d - Internal diameter 150 mm D - External diameter 225 mm B - Bearing/Inner ring width 59 mm C - Outer ring width 46 mm T - Total width 59 mm a - Charge load application point 48 mm rs - Min fillet radius 3 mm r1s - Min fillet radius 2,5 mm Peso 8,07 kg
DESEMPENHO C - Capacidade de carga dinâmica 510 kN C0 - Capacidade de carga estática 860 kN A2 - Coeficiente de vida útil 1 e - Coefficient 0.36 Y0 - Static axial load coefficient 0.9 Y2 - Upper axial load coefficient 1.65 N lim - Oil lubrication limit speed 1900 tr/min N lim - Grease lubrication limit speed 1400 tr/min Tmin - Temperatura mín de operação -40 °C Tmax - Temperatura máx de operação 120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA da max - Max shoulder diameter IR 164 mm db min - Min IR shoulder diameter 163 mm Da min - Min shoulder diameter OR 196 mm Da max - Max shoulder diameter OR 213 mm Db min - Min OR shoulder diameter 218 mm ra max - Max fillet radius 2,5 mm r1a - Max fillet radius 2 mm
Industry Calcul Factors