• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de rolos cônicos

4T-33110 - NTN

4T-33110

Rolamento de rolos cônicos, gaiola em aço

O rolamento de uma carreira de rolos cônicos está disponível na série métrica (normas ISO 355 e JIS B 1512) e em polegadas (norma ABMA, série métrica incluindo "J"). A versão de 1 carreira na gama de rolamentos de rolos cônicos é muito utilizada e geralmente montada em oposição.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter50 mm
D - External diameter85 mm
B - Bearing/Inner ring width26 mm
C - Outer ring width20 mm
T - Total width26 mm
d1 - External diameter inner ring68 mm
a - Charge load application point20,5 mm
rs - Min fillet radius1,5 mm
r1s - Min fillet radius1,5 mm
Peso0,583 kg
Referência ISO355T3CE050
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica96 kN
C0 - Capacidade de carga estática121 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga14,8 kN
A2 - Coeficiente de vida útil1
e - Coefficient0.41
Y0 - Static axial load coefficient0.8
Y2 - Upper axial load coefficient1.46
N lim - Oil lubrication limit speed5600 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed4200 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da max - Max shoulder diameter IR56 mm
db min - Min IR shoulder diameter58,5 mm
Da min - Min shoulder diameter OR74 mm
Da max - Max shoulder diameter OR76,5 mm
Db min - Min OR shoulder diameter82 mm
Ca - Min clearance4 mm
Cb - Min clearance6 mm
ra max - Max fillet radius1,5 mm
r1a - Max fillet radius1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image