Rolamentos de uma carreira de rolos cônicos

4T-339 - NTN

4T-339

Cone montado, gaiola em chapa de aço

O rolamento de uma carreira de rolos cônicos está disponível na série métrica (normas ISO 355 e JIS B 1512) e em polegadas (norma ABMA, série métrica incluindo "J"). A versão de 1 carreira na gama de rolamentos de rolos cônicos é muito utilizada e geralmente montada em oposição.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter35 mm
B - Bearing/Inner ring width22,403 mm
d1 - External diameter inner ring58,5 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica75,5 kN
C0 - Capacidade de carga estática75 kN
A2 - Coeficiente de vida útil1
e - Coefficient0.27
Y0 - Static axial load coefficient1.21
Y2 - Upper axial load coefficient2.2
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da max - Max shoulder diameter IR41,5 mm
db min - Min IR shoulder diameter42,5 mm
ra max - Max fillet radius0,8 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image