Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Rolamento de rolos cônicos, gaiola em aço
O rolamento de uma carreira de rolos cônicos está disponível na série métrica (normas ISO 355 e JIS B 1512) e em polegadas (norma ABMA, série métrica incluindo "J"). A versão de 1 carreira na gama de rolamentos de rolos cônicos é muito utilizada e geralmente montada em oposição.
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN d - Internal diameter 40 mm D - External diameter 80 mm B - Bearing/Inner ring width 22,403 mm C - Outer ring width 17,826 mm T - Total width 21 mm d1 - External diameter inner ring 58,5 mm a - Charge load application point 14,4 mm Peso 0,479 kg
DESEMPENHO C - Capacidade de carga dinâmica 75,5 kN C0 - Capacidade de carga estática 75 kN Cu - Limite de de carga à fadiga 9,1 kN A2 - Coeficiente de vida útil 1 e - Coefficient 0.27 Y0 - Static axial load coefficient 1.21 Y2 - Upper axial load coefficient 2.2 N lim - Oil lubrication limit speed 6300 tr/min N lim - Grease lubrication limit speed 4700 tr/min Tmin - Temperatura mín de operação -40 °C Tmax - Temperatura máx de operação 120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA da max - Max shoulder diameter IR 45,5 mm db min - Min IR shoulder diameter 52 mm Da max - Max shoulder diameter OR 73 mm Db min - Min OR shoulder diameter 75 mm ra max - Max fillet radius 3,5 mm r1a - Max fillet radius 1,3 mm
Industry Calcul Factors