Cone montado, gaiola em chapa de aço
O rolamento de uma carreira de rolos cônicos está disponível na série métrica (normas ISO 355 e JIS B 1512) e em polegadas (norma ABMA, série métrica incluindo "J"). A versão de 1 carreira na gama de rolamentos de rolos cônicos é muito utilizada e geralmente montada em oposição.
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | NTN |
d - Internal diameter | 50 mm |
B - Bearing/Inner ring width | 22,225 mm |
d1 - External diameter inner ring | 67 mm |
DESEMPENHO | |
---|---|
C - Capacidade de carga dinâmica | 85 kN |
C0 - Capacidade de carga estática | 90,5 kN |
A2 - Coeficiente de vida útil | 1 |
e - Coefficient | 0.32 |
Y0 - Static axial load coefficient | 1.03 |
Y2 - Upper axial load coefficient | 1.88 |
RECOMENDACOES DE BARREIRA | |
---|---|
da max - Max shoulder diameter IR | 55 mm |
db min - Min IR shoulder diameter | 58 mm |
ra max - Max fillet radius | 2 mm |
Industry Calcul Factors