• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de rolos cônicos

4T-36990/36920 - NTN

4T-36990/36920

Rolamento de rolos cônicos, gaiola em aço

O rolamento de uma carreira de rolos cônicos está disponível na série métrica (normas ISO 355 e JIS B 1512) e em polegadas (norma ABMA, série métrica incluindo "J"). A versão de 1 carreira na gama de rolamentos de rolos cônicos é muito utilizada e geralmente montada em oposição.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter177,8 mm
D - External diameter227,012 mm
B - Bearing/Inner ring width30,162 mm
C - Outer ring width23,02 mm
T - Total width30,162 mm
d1 - External diameter inner ring205 mm
a - Charge load application point42,962 mm
Peso2,91 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica201 kN
C0 - Capacidade de carga estática415 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga40,9 kN
A2 - Coeficiente de vida útil1
e - Coefficient0.44
Y0 - Static axial load coefficient0.75
Y2 - Upper axial load coefficient1.36
N lim - Oil lubrication limit speed1800 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed1300 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da max - Max shoulder diameter IR186 mm
db min - Min IR shoulder diameter188 mm
Da max - Max shoulder diameter OR214 mm
Db min - Min OR shoulder diameter221 mm
ra max - Max fillet radius1,5 mm
r1a - Max fillet radius1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image