• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de rolos cônicos

4T-3780/3720 - NTN

4T-3780/3720

Rolamento de rolos cônicos, gaiola em aço

O rolamento de uma carreira de rolos cônicos está disponível na série métrica (normas ISO 355 e JIS B 1512) e em polegadas (norma ABMA, série métrica incluindo "J"). A versão de 1 carreira na gama de rolamentos de rolos cônicos é muito utilizada e geralmente montada em oposição.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter50,8 mm
D - External diameter93,264 mm
B - Bearing/Inner ring width30,302 mm
C - Outer ring width23,812 mm
T - Total width30,162 mm
d1 - External diameter inner ring71,5 mm
a - Charge load application point21,862 mm
Peso0,846 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica113 kN
C0 - Capacidade de carga estática134 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga16,3 kN
A2 - Coeficiente de vida útil1
e - Coefficient0.34
Y0 - Static axial load coefficient0.97
Y2 - Upper axial load coefficient1.77
N lim - Oil lubrication limit speed5300 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed4000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da max - Max shoulder diameter IR58 mm
db min - Min IR shoulder diameter64 mm
Da max - Max shoulder diameter OR82 mm
Db min - Min OR shoulder diameter88 mm
ra max - Max fillet radius3,5 mm
r1a - Max fillet radius3,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image