Rolamento de rolos cônicos, gaiola em aço
O rolamento de uma carreira de rolos cônicos está disponível na série métrica (normas ISO 355 e JIS B 1512) e em polegadas (norma ABMA, série métrica incluindo "J"). A versão de 1 carreira na gama de rolamentos de rolos cônicos é muito utilizada e geralmente montada em oposição.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- 4T-395A
- 4T-394A
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | NTN |
| d - Internal diameter | 66,675 mm |
| D - External diameter | 110 mm |
| B - Bearing/Inner ring width | 21,996 mm |
| C - Outer ring width | 18,824 mm |
| T - Total width | 22 mm |
| d1 - External diameter inner ring | 87 mm |
| a - Charge load application point | 21,3 mm |
| Peso | 0,803 kg |
| DESEMPENHO | |
|---|---|
| C - Capacidade de carga dinâmica | 99,5 kN |
| C0 - Capacidade de carga estática | 120 kN |
| Cu - Limite de de carga à fadiga | 14,6 kN |
| A2 - Coeficiente de vida útil | 1 |
| e - Coefficient | 0.4 |
| Y0 - Static axial load coefficient | 0.82 |
| Y2 - Upper axial load coefficient | 1.49 |
| N lim - Oil lubrication limit speed | 4300 tr/min |
| N lim - Grease lubrication limit speed | 3200 tr/min |
| Tmin - Temperatura mín de operação | -40 °C |
| Tmax - Temperatura máx de operação | 120 °C |
| RECOMENDACOES DE BARREIRA | |
|---|---|
| da max - Max shoulder diameter IR | 73 mm |
| db min - Min IR shoulder diameter | 73 mm |
| Da max - Max shoulder diameter OR | 101 mm |
| Db min - Min OR shoulder diameter | 104 mm |
| ra max - Max fillet radius | 0,8 mm |
| r1a - Max fillet radius | 1,3 mm |
Industry Calcul Factors