Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de rolos cônicos

4T-6277/6220 - NTN

4T-6277/6220

Rolamento de rolos cônicos, gaiola em aço

O rolamento de uma carreira de rolos cônicos está disponível na série métrica (normas ISO 355 e JIS B 1512) e em polegadas (norma ABMA, série métrica incluindo "J"). A versão de 1 carreira na gama de rolamentos de rolos cônicos é muito utilizada e geralmente montada em oposição.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter44,45 mm
D - External diameter127 mm
B - Bearing/Inner ring width52,388 mm
C - Outer ring width41,275 mm
T - Total width50,8 mm
d1 - External diameter inner ring88 mm
a - Charge load application point31,3 mm
Peso3,59 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica277 kN
C0 - Capacidade de carga estática320 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga39 kN
A2 - Coeficiente de vida útil1
e - Coefficient0.3
Y0 - Static axial load coefficient1.11
Y2 - Upper axial load coefficient2.01
N lim - Oil lubrication limit speed4300 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed3200 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da max - Max shoulder diameter IR60 mm
db min - Min IR shoulder diameter67 mm
Da max - Max shoulder diameter OR108 mm
Db min - Min OR shoulder diameter117 mm
ra max - Max fillet radius3,5 mm
r1a - Max fillet radius3,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image