Rolamentos de uma carreira de rolos cônicos

4T-6379/6320 - NTN

4T-6379/6320

Rolamento de rolos cônicos, gaiola em aço

O rolamento de uma carreira de rolos cônicos está disponível na série métrica (normas ISO 355 e JIS B 1512) e em polegadas (norma ABMA, série métrica incluindo "J"). A versão de 1 carreira na gama de rolamentos de rolos cônicos é muito utilizada e geralmente montada em oposição.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter65,088 mm
D - External diameter135,755 mm
B - Bearing/Inner ring width56,007 mm
C - Outer ring width44,45 mm
T - Total width53,975 mm
d1 - External diameter inner ring98 mm
a - Charge load application point35,175 mm
Peso3,71 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica310 kN
C0 - Capacidade de carga estática380 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga46,3 kN
A2 - Coeficiente de vida útil1
e - Coefficient0.32
Y0 - Static axial load coefficient1.02
Y2 - Upper axial load coefficient1.85
N lim - Oil lubrication limit speed3800 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed2900 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da max - Max shoulder diameter IR77 mm
db min - Min IR shoulder diameter84 mm
Da max - Max shoulder diameter OR117 mm
Db min - Min OR shoulder diameter126 mm
ra max - Max fillet radius3,5 mm
r1a - Max fillet radius3,3 mm
undefined

OE Equivalents

FabricanteReferênciaZF0750.117.478

Industry Calcul Factors

Calcul factors image