Rolamentos de uma carreira de rolos cônicos

4T-639/632 - NTN

4T-639/632

Rolamento de rolos cônicos, gaiola em aço

O rolamento de uma carreira de rolos cônicos está disponível na série métrica (normas ISO 355 e JIS B 1512) e em polegadas (norma ABMA, série métrica incluindo "J"). A versão de 1 carreira na gama de rolamentos de rolos cônicos é muito utilizada e geralmente montada em oposição.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter63,5 mm
D - External diameter136,525 mm
B - Bearing/Inner ring width41,275 mm
C - Outer ring width31,75 mm
T - Total width41,275 mm
d1 - External diameter inner ring99,3 mm
a - Charge load application point29,875 mm
Peso2,85 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica215 kN
C0 - Capacidade de carga estática262 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga31,9 kN
A2 - Coeficiente de vida útil1
e - Coefficient0.36
Y0 - Static axial load coefficient0.91
Y2 - Upper axial load coefficient1.66
N lim - Oil lubrication limit speed3800 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed2800 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da max - Max shoulder diameter IR74 mm
db min - Min IR shoulder diameter81 mm
Da max - Max shoulder diameter OR118 mm
Db min - Min OR shoulder diameter125 mm
ra max - Max fillet radius3,5 mm
r1a - Max fillet radius3,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image