Rolamentos de uma carreira de rolos cônicos

4T-665/653 - NTN

4T-665/653

Rolamento de rolos cônicos, gaiola em aço

O rolamento de uma carreira de rolos cônicos está disponível na série métrica (normas ISO 355 e JIS B 1512) e em polegadas (norma ABMA, série métrica incluindo "J"). A versão de 1 carreira na gama de rolamentos de rolos cônicos é muito utilizada e geralmente montada em oposição.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter85,725 mm
D - External diameter146,05 mm
B - Bearing/Inner ring width41,275 mm
C - Outer ring width31,75 mm
T - Total width41,275 mm
d1 - External diameter inner ring114,4 mm
a - Charge load application point33,275 mm
Peso2,65 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica228 kN
C0 - Capacidade de carga estática295 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga34,5 kN
A2 - Coeficiente de vida útil1
e - Coefficient0.41
Y0 - Static axial load coefficient0.81
Y2 - Upper axial load coefficient1.47
N lim - Oil lubrication limit speed3300 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed2500 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da max - Max shoulder diameter IR95 mm
db min - Min IR shoulder diameter102 mm
Da max - Max shoulder diameter OR131 mm
Db min - Min OR shoulder diameter139 mm
ra max - Max fillet radius3,5 mm
r1a - Max fillet radius3,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image