Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Rolamento de rolos cônicos, gaiola em aço
O rolamento de uma carreira de rolos cônicos está disponível na série métrica (normas ISO 355 e JIS B 1512) e em polegadas (norma ABMA, série métrica incluindo "J"). A versão de 1 carreira na gama de rolamentos de rolos cônicos é muito utilizada e geralmente montada em oposição.
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN d - Internal diameter 69,85 mm D - External diameter 150,089 mm B - Bearing/Inner ring width 46,672 mm C - Outer ring width 36,512 mm T - Total width 44,45 mm d1 - External diameter inner ring 114,5 mm a - Charge load application point 32,45 mm Peso 3,93 kg
DESEMPENHO C - Capacidade de carga dinâmica 289 kN C0 - Capacidade de carga estática 360 kN Cu - Limite de de carga à fadiga 42 kN A2 - Coeficiente de vida útil 1 e - Coefficient 0.33 Y0 - Static axial load coefficient 1.01 Y2 - Upper axial load coefficient 1.84 N lim - Oil lubrication limit speed 3200 tr/min N lim - Grease lubrication limit speed 2400 tr/min Tmin - Temperatura mín de operação -40 °C Tmax - Temperatura máx de operação 120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA da max - Max shoulder diameter IR 82 mm db min - Min IR shoulder diameter 88 mm Da max - Max shoulder diameter OR 134 mm Db min - Min OR shoulder diameter 142 mm ra max - Max fillet radius 3,5 mm r1a - Max fillet radius 3,3 mm
Industry Calcul Factors