Rolamentos de uma carreira de rolos cônicos

4T-95925 - NTN

4T-95925

Capa

O rolamento de uma carreira de rolos cônicos está disponível na série métrica (normas ISO 355 e JIS B 1512) e em polegadas (norma ABMA, série métrica incluindo "J"). A versão de 1 carreira na gama de rolamentos de rolos cônicos é muito utilizada e geralmente montada em oposição.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
D - External diameter234,95 mm
C - Outer ring width49,212 mm
undefined
DESEMPENHO
A2 - Coeficiente de vida útil1
RECOMENDACOES DE BARREIRA
Da max - Max shoulder diameter OR209 mm
Db min - Min OR shoulder diameter217 mm
r1a - Max fillet radius3,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image