Cone montado, gaiola em chapa de aço
O rolamento de uma carreira de rolos cônicos está disponível na série métrica (normas ISO 355 e JIS B 1512) e em polegadas (norma ABMA, série métrica incluindo "J"). A versão de 1 carreira na gama de rolamentos de rolos cônicos é muito utilizada e geralmente montada em oposição.
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | NTN |
| d - Internal diameter | 77,788 mm |
| B - Bearing/Inner ring width | 46,038 mm |
| d1 - External diameter inner ring | 110,8 mm |
| DESEMPENHO | |
|---|---|
| C - Capacidade de carga dinâmica | 248 kN |
| C0 - Capacidade de carga estática | 355 kN |
| A2 - Coeficiente de vida útil | 1 |
| e - Coefficient | 0.47 |
| Y0 - Static axial load coefficient | 0.7 |
| Y2 - Upper axial load coefficient | 1.27 |
| RECOMENDACOES DE BARREIRA | |
|---|---|
| da max - Max shoulder diameter IR | 88 mm |
| db min - Min IR shoulder diameter | 98 mm |
| ra max - Max fillet radius | 3,5 mm |
Industry Calcul Factors