Rolamento de rolos cônicos, gaiola em aço
O rolamento de uma carreira de rolos cônicos está disponível na série métrica (normas ISO 355 e JIS B 1512) e em polegadas (norma ABMA, série métrica incluindo "J"). A versão de 1 carreira na gama de rolamentos de rolos cônicos é muito utilizada e geralmente montada em oposição.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | NTN |
| d - Internal diameter | 61,912 mm |
| D - External diameter | 146,05 mm |
| B - Bearing/Inner ring width | 39,688 mm |
| C - Outer ring width | 25,4 mm |
| T - Total width | 41,275 mm |
| d1 - External diameter inner ring | 108,5 mm |
| a - Charge load application point | 45,575 mm |
| Peso | 3,17 kg |
| DESEMPENHO | |
|---|---|
| C - Capacidade de carga dinâmica | 220 kN |
| C0 - Capacidade de carga estática | 234 kN |
| Cu - Limite de de carga à fadiga | 28 kN |
| A2 - Coeficiente de vida útil | 1 |
| e - Coefficient | 0.78 |
| Y0 - Static axial load coefficient | 0.42 |
| Y2 - Upper axial load coefficient | 0.77 |
| N lim - Oil lubrication limit speed | 3200 tr/min |
| N lim - Grease lubrication limit speed | 2400 tr/min |
| Tmin - Temperatura mín de operação | -40 °C |
| Tmax - Temperatura máx de operação | 120 °C |
| RECOMENDACOES DE BARREIRA | |
|---|---|
| da max - Max shoulder diameter IR | 82 mm |
| db min - Min IR shoulder diameter | 90 mm |
| Da max - Max shoulder diameter OR | 124 mm |
| Db min - Min OR shoulder diameter | 138 mm |
| ra max - Max fillet radius | 3,5 mm |
| r1a - Max fillet radius | 3,3 mm |
OE Equivalents
Industry Calcul Factors