Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Rolamento de rolos cônicos, gaiola em aço
O rolamento de uma carreira de rolos cônicos está disponível na série métrica (normas ISO 355 e JIS B 1512) e em polegadas (norma ABMA, série métrica incluindo "J"). A versão de 1 carreira na gama de rolamentos de rolos cônicos é muito utilizada e geralmente montada em oposição.
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN d - Internal diameter 76,2 mm D - External diameter 180,975 mm B - Bearing/Inner ring width 53,183 mm C - Outer ring width 35,72 mm T - Total width 53,975 mm d1 - External diameter inner ring 132,5 mm a - Charge load application point 54,475 mm Peso 6,57 kg
DESEMPENHO C - Capacidade de carga dinâmica 325 kN C0 - Capacidade de carga estática 415 kN Cu - Limite de de carga à fadiga 46,8 kN A2 - Coeficiente de vida útil 1 e - Coefficient 0.73 Y0 - Static axial load coefficient 0.45 Y2 - Upper axial load coefficient 0.82 N lim - Oil lubrication limit speed 2600 tr/min N lim - Grease lubrication limit speed 1900 tr/min Tmin - Temperatura mín de operação -40 °C Tmax - Temperatura máx de operação 120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA da max - Max shoulder diameter IR 100 mm db min - Min IR shoulder diameter 110 mm Da max - Max shoulder diameter OR 152 mm Db min - Min OR shoulder diameter 170 mm ra max - Max fillet radius 3,5 mm r1a - Max fillet radius 3,3 mm
Industry Calcul Factors