Capa
O rolamento de uma carreira de rolos cônicos está disponível na série métrica (normas ISO 355 e JIS B 1512) e em polegadas (norma ABMA, série métrica incluindo "J"). A versão de 1 carreira na gama de rolamentos de rolos cônicos é muito utilizada e geralmente montada em oposição.
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | NTN |
D - External diameter | 190,5 mm |
C - Outer ring width | 46,038 mm |
DESEMPENHO | |
---|---|
A2 - Coeficiente de vida útil | 1 |
RECOMENDACOES DE BARREIRA | |
---|---|
Da max - Max shoulder diameter OR | 171 mm |
Db min - Min OR shoulder diameter | 179 mm |
r1a - Max fillet radius | 3,3 mm |
Industry Calcul Factors