Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Rolamento de rolos cônicos, gaiola em aço
O rolamento de uma carreira de rolos cônicos está disponível na série métrica (normas ISO 355 e JIS B 1512) e em polegadas (norma ABMA, série métrica incluindo "J"). A versão de 1 carreira na gama de rolamentos de rolos cônicos é muito utilizada e geralmente montada em oposição.
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN d - Internal diameter 114,975 mm D - External diameter 212,725 mm B - Bearing/Inner ring width 66,675 mm C - Outer ring width 53,975 mm T - Total width 66,675 mm a - Charge load application point 47,8 mm rs - Min fillet radius 7,1 mm r1s - Min fillet radius 3,3 mm Peso 10,37 kg
DESEMPENHO C - Capacidade de carga dinâmica 575 kN C0 - Capacidade de carga estática 810 kN A2 - Coeficiente de vida útil 1 e - Coefficient 0.33 Y0 - Static axial load coefficient 1.01 Y2 - Upper axial load coefficient 1.84 N lim - Oil lubrication limit speed 2300 tr/min N lim - Grease lubrication limit speed 1700 tr/min Tmin - Temperatura mín de operação -40 °C Tmax - Temperatura máx de operação 120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA da max - Max shoulder diameter IR 131 mm db min - Min IR shoulder diameter 144 mm Da max - Max shoulder diameter OR 202 mm Db min - Min OR shoulder diameter 192 mm ra max - Max fillet radius 7 mm r1a - Max fillet radius 3,3 mm
Industry Calcul Factors