Rolamentos de uma carreira de rolos cônicos

4T-HH228340/HH228310 - NTN

4T-HH228340/HH228310

O rolamento de uma carreira de rolos cônicos está disponível na série métrica (normas ISO 355 e JIS B 1512) e em polegadas (norma ABMA, série métrica incluindo "J"). A versão de 1 carreira na gama de rolamentos de rolos cônicos é muito utilizada e geralmente montada em oposição.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter120,65 mm
D - External diameter254 mm
B - Bearing/Inner ring width82,55 mm
C - Outer ring width61,912 mm
T - Total width77,788 mm
d1 - External diameter inner ring185,5 mm
a - Charge load application point54,4 mm
rs - Min fillet radius9,7 mm
r1s - Min fillet radius6,4 mm
Peso18,8 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica820 kN
C0 - Capacidade de carga estática1070 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga108 kN
A2 - Coeficiente de vida útil1
e - Coefficient0.32
Y0 - Static axial load coefficient1.03
Y2 - Upper axial load coefficient1.87
N lim - Oil lubrication limit speed1900 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed1400 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da max - Max shoulder diameter IR142 mm
db min - Min IR shoulder diameter158 mm
Da max - Max shoulder diameter OR223 mm
Db min - Min OR shoulder diameter234 mm
ra max - Max fillet radius9,7 mm
r1a - Max fillet radius6,4 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image