Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Rolamento de rolos cônicos, gaiola em aço
O rolamento de uma carreira de rolos cônicos está disponível na série métrica (normas ISO 355 e JIS B 1512) e em polegadas (norma ABMA, série métrica incluindo "J"). A versão de 1 carreira na gama de rolamentos de rolos cônicos é muito utilizada e geralmente montada em oposição.
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN d - Internal diameter 120,65 mm D - External diameter 259,974 mm B - Bearing/Inner ring width 82,55 mm C - Outer ring width 61,912 mm T - Total width 77,788 mm a - Charge load application point 54,4 mm rs - Min fillet radius 9,7 mm r1s - Min fillet radius 4 mm Peso 19,42 kg
DESEMPENHO C - Capacidade de carga dinâmica 820 kN C0 - Capacidade de carga estática 1070 kN A2 - Coeficiente de vida útil 1 e - Coefficient 0.32 Y0 - Static axial load coefficient 1.03 Y2 - Upper axial load coefficient 1.87 N lim - Oil lubrication limit speed 1900 tr/min N lim - Grease lubrication limit speed 1400 tr/min Tmin - Temperatura mín de operação -40 °C Tmax - Temperatura máx de operação 120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA da max - Max shoulder diameter IR 142 mm db min - Min IR shoulder diameter 158 mm Da max - Max shoulder diameter OR 234 mm Db min - Min OR shoulder diameter 223 mm ra max - Max fillet radius 9,7 mm r1a - Max fillet radius 6,4 mm
Industry Calcul Factors