Capa
O rolamento de uma carreira de rolos cônicos está disponível na série métrica (normas ISO 355 e JIS B 1512) e em polegadas (norma ABMA, série métrica incluindo "J"). A versão de 1 carreira na gama de rolamentos de rolos cônicos é muito utilizada e geralmente montada em oposição.
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | NTN | 
| D - External diameter | 122,238 mm | 
| C - Outer ring width | 29,718 mm | 
| DESEMPENHO | |
|---|---|
| A2 - Coeficiente de vida útil | 1 | 
| RECOMENDACOES DE BARREIRA | |
|---|---|
| Da max - Max shoulder diameter OR | 108 mm | 
| Db min - Min OR shoulder diameter | 116 mm | 
| r1a - Max fillet radius | 3,3 mm |