Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Rolamento de rolos cônicos, gaiola em aço
O rolamento de uma carreira de rolos cônicos está disponível na série métrica (normas ISO 355 e JIS B 1512) e em polegadas (norma ABMA, série métrica incluindo "J"). A versão de 1 carreira na gama de rolamentos de rolos cônicos é muito utilizada e geralmente montada em oposição.
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN d - Internal diameter 41,275 mm D - External diameter 88,9 mm B - Bearing/Inner ring width 29,37 mm C - Outer ring width 23,02 mm T - Total width 30,162 mm d1 - External diameter inner ring 68,5 mm a - Charge load application point 25,562 mm Peso 0,902 kg
DESEMPENHO C - Capacidade de carga dinâmica 104 kN C0 - Capacidade de carga estática 125 kN Cu - Limite de de carga à fadiga 15,2 kN A2 - Coeficiente de vida útil 1 e - Coefficient 0.55 Y0 - Static axial load coefficient 0.6 Y2 - Upper axial load coefficient 1.1 N lim - Oil lubrication limit speed 5800 tr/min N lim - Grease lubrication limit speed 4300 tr/min Tmin - Temperatura mín de operação -40 °C Tmax - Temperatura máx de operação 120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA da max - Max shoulder diameter IR 53 mm db min - Min IR shoulder diameter 54 mm Da max - Max shoulder diameter OR 74 mm Db min - Min OR shoulder diameter 85 mm ra max - Max fillet radius 0,8 mm r1a - Max fillet radius 3,3 mm
Industry Calcul Factors