Rolamentos de uma carreira de rolos cônicos

4T-HM88648/HM88610PX1 - NTN

4T-HM88648/HM88610PX1

Rolamento de rolos cônicos, gaiola em aço

O rolamento de uma carreira de rolos cônicos está disponível na série métrica (normas ISO 355 e JIS B 1512) e em polegadas (norma ABMA, série métrica incluindo "J"). A versão de 1 carreira na gama de rolamentos de rolos cônicos é muito utilizada e geralmente montada em oposição.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter35,717 mm
D - External diameter72,233 mm
B - Bearing/Inner ring width25,4 mm
C - Outer ring width19,842 mm
T - Total width25,4 mm
d1 - External diameter inner ring56 mm
a - Charge load application point20,8 mm
rs - Min fillet radius3,5 mm
r1s - Min fillet radius2,3 mm
Peso0,477 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica65 kN
C0 - Capacidade de carga estática84,5 kN
A2 - Coeficiente de vida útil1
e - Coefficient0.55
Y0 - Static axial load coefficient0.6
Y2 - Upper axial load coefficient1.1
N lim - Oil lubrication limit speed7200 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed5400 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da max - Max shoulder diameter IR43 mm
db min - Min IR shoulder diameter52 mm
Da max - Max shoulder diameter OR60 mm
Db min - Min OR shoulder diameter69 mm
ra max - Max fillet radius3,5 mm
r1a - Max fillet radius2,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image