• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de rolos cônicos

4T-HM89249/HM89210 - NTN

4T-HM89249/HM89210

Rolamento de rolos cônicos, gaiola em aço

O rolamento de uma carreira de rolos cônicos está disponível na série métrica (normas ISO 355 e JIS B 1512) e em polegadas (norma ABMA, série métrica incluindo "J"). A versão de 1 carreira na gama de rolamentos de rolos cônicos é muito utilizada e geralmente montada em oposição.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter36,512 mm
D - External diameter79,375 mm
B - Bearing/Inner ring width28,829 mm
C - Outer ring width22,664 mm
T - Total width29,37 mm
d1 - External diameter inner ring59,5 mm
a - Charge load application point23,57 mm
Peso0,689 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica95,5 kN
C0 - Capacidade de carga estática104 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga12,7 kN
A2 - Coeficiente de vida útil1
e - Coefficient0.55
Y0 - Static axial load coefficient0.6
Y2 - Upper axial load coefficient1.1
N lim - Oil lubrication limit speed6600 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed5000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da max - Max shoulder diameter IR44 mm
db min - Min IR shoulder diameter55 mm
Da max - Max shoulder diameter OR66 mm
Db min - Min OR shoulder diameter75 mm
ra max - Max fillet radius3,5 mm
r1a - Max fillet radius3,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image