Rolamentos de uma carreira de rolos cônicos

4T-JL69349PK - NTN

4T-JL69349PK

O rolamento de uma carreira de rolos cônicos está disponível na série métrica (normas ISO 355 e JIS B 1512) e em polegadas (norma ABMA, série métrica incluindo "J"). A versão de 1 carreira na gama de rolamentos de rolos cônicos é muito utilizada e geralmente montada em oposição.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter38 mm
B - Bearing/Inner ring width17 mm
Peso0,065 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica43 kN
C0 - Capacidade de carga estática52,5 kN
A2 - Coeficiente de vida útil0
e - Coefficient0.42
Y0 - Static axial load coefficient0.79
Y2 - Upper axial load coefficient1.44
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da max - Max shoulder diameter IR46,5 mm
db min - Min IR shoulder diameter42,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image