Rolamento de rolos cônicos, gaiola em aço
O rolamento de uma carreira de rolos cônicos está disponível na série métrica (normas ISO 355 e JIS B 1512) e em polegadas (norma ABMA, série métrica incluindo "J"). A versão de 1 carreira na gama de rolamentos de rolos cônicos é muito utilizada e geralmente montada em oposição.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | NTN |
| d - Internal diameter | 65 mm |
| D - External diameter | 105 mm |
| B - Bearing/Inner ring width | 23 mm |
| C - Outer ring width | 18,5 mm |
| T - Total width | 24 mm |
| d1 - External diameter inner ring | 85,5 mm |
| a - Charge load application point | 23,7 mm |
| Peso | 0,744 kg |
| DESEMPENHO | |
|---|---|
| C - Capacidade de carga dinâmica | 94,5 kN |
| C0 - Capacidade de carga estática | 117 kN |
| Cu - Limite de de carga à fadiga | 14,3 kN |
| A2 - Coeficiente de vida útil | 1 |
| e - Coefficient | 0.45 |
| Y0 - Static axial load coefficient | 0.73 |
| Y2 - Upper axial load coefficient | 1.32 |
| N lim - Oil lubrication limit speed | 4500 tr/min |
| N lim - Grease lubrication limit speed | 3300 tr/min |
| Tmin - Temperatura mín de operação | -40 °C |
| Tmax - Temperatura máx de operação | 120 °C |
| RECOMENDACOES DE BARREIRA | |
|---|---|
| da max - Max shoulder diameter IR | 71 mm |
| db min - Min IR shoulder diameter | 77 mm |
| Da max - Max shoulder diameter OR | 96 mm |
| Db min - Min OR shoulder diameter | 101 mm |
| ra max - Max fillet radius | 3 mm |
| r1a - Max fillet radius | 1 mm |
OE Equivalents
Industry Calcul Factors