• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de rolos cônicos

4T-JLM714149/JLM714110PK - NTN

4T-JLM714149/JLM714110PK

Rolamento de rolos cônicos, gaiola em aço

O rolamento de uma carreira de rolos cônicos está disponível na série métrica (normas ISO 355 e JIS B 1512) e em polegadas (norma ABMA, série métrica incluindo "J"). A versão de 1 carreira na gama de rolamentos de rolos cônicos é muito utilizada e geralmente montada em oposição.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter75 mm
D - External diameter115 mm
B - Bearing/Inner ring width25 mm
C - Outer ring width19 mm
T - Total width25 mm
d1 - External diameter inner ring96 mm
a - Charge load application point25,3 mm
Peso0,88 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica105 kN
C0 - Capacidade de carga estática143 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga17,4 kN
A2 - Coeficiente de vida útil1
e - Coefficient0.46
Y0 - Static axial load coefficient0.72
Y2 - Upper axial load coefficient1.31
N lim - Oil lubrication limit speed4000 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed3000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da max - Max shoulder diameter IR81 mm
db min - Min IR shoulder diameter87 mm
Da max - Max shoulder diameter OR104 mm
Db min - Min OR shoulder diameter110 mm
ra max - Max fillet radius3 mm
r1a - Max fillet radius2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image