• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de rolos cônicos

4T-JM205110PK - NTN

4T-JM205110PK

O rolamento de uma carreira de rolos cônicos está disponível na série métrica (normas ISO 355 e JIS B 1512) e em polegadas (norma ABMA, série métrica incluindo "J"). A versão de 1 carreira na gama de rolamentos de rolos cônicos é muito utilizada e geralmente montada em oposição.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
D - External diameter90 mm
C - Outer ring width23 mm
Peso0,245 kg
undefined
DESEMPENHO
A2 - Coeficiente de vida útil0
e - Coefficient0.33
Y0 - Static axial load coefficient1
Y2 - Upper axial load coefficient1.82
RECOMENDACOES DE BARREIRA
Da min - Min shoulder diameter OR80 mm
Db min - Min OR shoulder diameter85 mm
r1a - Max fillet radius2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image