Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Rolamento de rolos cônicos, gaiola em aço
O rolamento de uma carreira de rolos cônicos está disponível na série métrica (normas ISO 355 e JIS B 1512) e em polegadas (norma ABMA, série métrica incluindo "J"). A versão de 1 carreira na gama de rolamentos de rolos cônicos é muito utilizada e geralmente montada em oposição.
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN d - Internal diameter 70 mm D - External diameter 115 mm B - Bearing/Inner ring width 29 mm C - Outer ring width 23 mm T - Total width 29 mm d1 - External diameter inner ring 92 mm a - Charge load application point 26,5 mm Peso 1,12 kg
DESEMPENHO C - Capacidade de carga dinâmica 138 kN C0 - Capacidade de carga estática 171 kN Cu - Limite de de carga à fadiga 20,9 kN A2 - Coeficiente de vida útil 1 e - Coefficient 0.43 Y0 - Static axial load coefficient 0.77 Y2 - Upper axial load coefficient 1.39 N lim - Oil lubrication limit speed 4100 tr/min N lim - Grease lubrication limit speed 3100 tr/min Tmin - Temperatura mín de operação -40 °C Tmax - Temperatura máx de operação 120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA da max - Max shoulder diameter IR 77 mm db min - Min IR shoulder diameter 83 mm Da max - Max shoulder diameter OR 103 mm Db min - Min OR shoulder diameter 110 mm ra max - Max fillet radius 3 mm r1a - Max fillet radius 2,5 mm
Industry Calcul Factors