Rolamentos de uma carreira de rolos cônicos

4T-JM612949/JM612910PK - NTN

4T-JM612949/JM612910PK

Rolamento de rolos cônicos, gaiola em aço

O rolamento de uma carreira de rolos cônicos está disponível na série métrica (normas ISO 355 e JIS B 1512) e em polegadas (norma ABMA, série métrica incluindo "J"). A versão de 1 carreira na gama de rolamentos de rolos cônicos é muito utilizada e geralmente montada em oposição.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter70 mm
D - External diameter115 mm
B - Bearing/Inner ring width29 mm
C - Outer ring width23 mm
T - Total width29 mm
a - Charge load application point26,4 mm
rs - Min fillet radius3 mm
r1s - Min fillet radius2,5 mm
Peso1,12 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica138 kN
C0 - Capacidade de carga estática171 kN
A2 - Coeficiente de vida útil1
e - Coefficient0.43
Y0 - Static axial load coefficient0.77
Y2 - Upper axial load coefficient1.39
N lim - Oil lubrication limit speed4100 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed3100 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da max - Max shoulder diameter IR77 mm
db min - Min IR shoulder diameter83 mm
Da max - Max shoulder diameter OR110 mm
Db min - Min OR shoulder diameter103 mm
ra max - Max fillet radius3 mm
r1a - Max fillet radius2,5 mm
undefined

OE Equivalents

FabricanteReferênciaZF0750.117.347

Industry Calcul Factors

Calcul factors image