Rolamentos de uma carreira de rolos cônicos

4T-JM720249/JM720210 - NTN

4T-JM720249/JM720210

Rolamento de rolos cônicos, gaiola em aço

O rolamento de uma carreira de rolos cônicos está disponível na série métrica (normas ISO 355 e JIS B 1512) e em polegadas (norma ABMA, série métrica incluindo "J"). A versão de 1 carreira na gama de rolamentos de rolos cônicos é muito utilizada e geralmente montada em oposição.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter100 mm
D - External diameter155 mm
B - Bearing/Inner ring width35 mm
C - Outer ring width28 mm
T - Total width36 mm
d1 - External diameter inner ring129 mm
a - Charge load application point36,3 mm
rs - Min fillet radius3 mm
r1s - Min fillet radius2,5 mm
Peso2,4 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica213 kN
C0 - Capacidade de carga estática310 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga35,2 kN
A2 - Coeficiente de vida útil1
e - Coefficient0.47
Y0 - Static axial load coefficient0.7
Y2 - Upper axial load coefficient1.27
N lim - Oil lubrication limit speed2900 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed2200 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da max - Max shoulder diameter IR109 mm
db min - Min IR shoulder diameter115 mm
Da max - Max shoulder diameter OR140 mm
Db min - Min OR shoulder diameter149 mm
ra max - Max fillet radius3 mm
r1a - Max fillet radius2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image