Rolamentos de uma carreira de rolos cônicos

4T-JM738249/JM738210PK - NTN

4T-JM738249/JM738210PK

Rolamento de rolos cônicos, gaiola em aço

O rolamento de uma carreira de rolos cônicos está disponível na série métrica (normas ISO 355 e JIS B 1512) e em polegadas (norma ABMA, série métrica incluindo "J"). A versão de 1 carreira na gama de rolamentos de rolos cônicos é muito utilizada e geralmente montada em oposição.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter190 mm
D - External diameter260 mm
B - Bearing/Inner ring width44 mm
C - Outer ring width36,5 mm
T - Total width46 mm
a - Charge load application point56,9 mm
rs - Min fillet radius3 mm
r1s - Min fillet radius2,5 mm
Peso6,84 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica405 kN
C0 - Capacidade de carga estática720 kN
A2 - Coeficiente de vida útil1
e - Coefficient0.48
Y0 - Static axial load coefficient0.69
Y2 - Upper axial load coefficient1.26
N lim - Oil lubrication limit speed1600 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed1200 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da max - Max shoulder diameter IR200 mm
db min - Min IR shoulder diameter206 mm
Da max - Max shoulder diameter OR252 mm
Db min - Min OR shoulder diameter242 mm
ra max - Max fillet radius3 mm
r1a - Max fillet radius2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image