Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Cone montado, gaiola em chapa de aço
O rolamento de uma carreira de rolos cônicos está disponível na série métrica (normas ISO 355 e JIS B 1512) e em polegadas (norma ABMA, série métrica incluindo "J"). A versão de 1 carreira na gama de rolamentos de rolos cônicos é muito utilizada e geralmente montada em oposição.
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN d - Internal diameter 0 mm D - External diameter 59,974 mm B - Bearing/Inner ring width 0 mm C - Outer ring width 11,938 mm T - Total width 15,875 mm a - Charge load application point 13,375 mm rs - Min fillet radius 0 mm r1s - Min fillet radius 0 mm Peso 0,063 kg
DESEMPENHO A2 - Coeficiente de vida útil 1 e - Coefficient 0 Y0 - Static axial load coefficient 0 Y2 - Upper axial load coefficient 0 Tmin - Temperatura mín de operação -40 °C Tmax - Temperatura máx de operação 120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA Da max - Max shoulder diameter OR 53 mm Db min - Min OR shoulder diameter 56 mm ra max - Max fillet radius 0 mm r1a - Max fillet radius 1,3 mm
Industry Calcul Factors