Rolamentos de uma carreira de rolos cônicos

4T-LM72849/LM72810PX1 - NTN

4T-LM72849/LM72810PX1

Rolamento de rolos cônicos, gaiola em aço

O rolamento de uma carreira de rolos cônicos está disponível na série métrica (normas ISO 355 e JIS B 1512) e em polegadas (norma ABMA, série métrica incluindo "J"). A versão de 1 carreira na gama de rolamentos de rolos cônicos é muito utilizada e geralmente montada em oposição.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter22,606 mm
D - External diameter47 mm
B - Bearing/Inner ring width15,5 mm
C - Outer ring width12 mm
T - Total width15,5 mm
d1 - External diameter inner ring35,5 mm
a - Charge load application point12,5 mm
rs - Min fillet radius1,5 mm
r1s - Min fillet radius1 mm
Peso0,125 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica27,5 kN
C0 - Capacidade de carga estática32,5 kN
A2 - Coeficiente de vida útil1
e - Coefficient0.47
Y0 - Static axial load coefficient0.7
Y2 - Upper axial load coefficient1.27
N lim - Oil lubrication limit speed11000 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed8200 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da max - Max shoulder diameter IR28 mm
db min - Min IR shoulder diameter30 mm
Da max - Max shoulder diameter OR40,5 mm
Db min - Min OR shoulder diameter44 mm
ra max - Max fillet radius1,5 mm
r1a - Max fillet radius1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image