Rolamentos de uma carreira de rolos cônicos

4T-M86649/M86610 - NTN

4T-M86649/M86610

Rolamento de rolos cônicos, gaiola em aço

O rolamento de uma carreira de rolos cônicos está disponível na série métrica (normas ISO 355 e JIS B 1512) e em polegadas (norma ABMA, série métrica incluindo "J"). A versão de 1 carreira na gama de rolamentos de rolos cônicos é muito utilizada e geralmente montada em oposição.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter30,162 mm
D - External diameter64,292 mm
B - Bearing/Inner ring width21,433 mm
C - Outer ring width16,67 mm
T - Total width21,433 mm
d1 - External diameter inner ring50 mm
a - Charge load application point18,133 mm
Peso0,336 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica57,5 kN
C0 - Capacidade de carga estática64,5 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga7,9 kN
A2 - Coeficiente de vida útil1
e - Coefficient0.55
Y0 - Static axial load coefficient0.6
Y2 - Upper axial load coefficient1.1
N lim - Oil lubrication limit speed8100 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed6100 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da max - Max shoulder diameter IR38 mm
db min - Min IR shoulder diameter41 mm
Da max - Max shoulder diameter OR54 mm
Db min - Min OR shoulder diameter61 mm
ra max - Max fillet radius1,5 mm
r1a - Max fillet radius1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image