Cone montado, gaiola em chapa de aço
O rolamento de uma carreira de rolos cônicos está disponível na série métrica (normas ISO 355 e JIS B 1512) e em polegadas (norma ABMA, série métrica incluindo "J"). A versão de 1 carreira na gama de rolamentos de rolos cônicos é muito utilizada e geralmente montada em oposição.
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | NTN | 
| d - Internal diameter | 33,338 mm | 
| B - Bearing/Inner ring width | 22,225 mm | 
| d1 - External diameter inner ring | 52,5 mm | 
| DESEMPENHO | |
|---|---|
| C - Capacidade de carga dinâmica | 62,5 kN | 
| C0 - Capacidade de carga estática | 71 kN | 
| A2 - Coeficiente de vida útil | 1 | 
| e - Coefficient | 0.55 | 
| Y0 - Static axial load coefficient | 0.6 | 
| Y2 - Upper axial load coefficient | 1.1 | 
| RECOMENDACOES DE BARREIRA | |
|---|---|
| da max - Max shoulder diameter IR | 41 mm | 
| db min - Min IR shoulder diameter | 42,5 mm | 
| ra max - Max fillet radius | 0,8 mm |