Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN d - Internal diameter 65 mm D - External diameter 100 mm T - Thrust bearing height 27 mm rs - Min fillet radius 1 mm Peso 0,767 kg
DESEMPENHO Ca - Dynamic axial load rating 75 kN C0a - Static axial load rating 189 kN Cua - Limit axial load rating 8,5 kN N lim - Oil lubrication limit speed 2700 tr/min N lim - Grease lubrication limit speed 1900 tr/min Tmin - Temperatura mín de operação -40 °C Tmax - Temperatura máx de operação 120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA Da max - Max shoulder diameter OR 79 mm da min - Min shoulder diameter IR 86 mm