Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Rolamento rígido de esferas, contato angular, duas carreiras, gaiola em poliamida, ranhura e anel de parada no diâmetro exterior, blindagem nos dois lados
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Internal diameter 25 mm D - External diameter 52 mm B - Bearing/Inner ring width 20,6 mm d1 - External diameter inner ring 33,5 mm D1 - Inner diameter outer ring 46,2 mm a - Charge load application point 26,5 mm α - Ângulo de contato 25 ° a min - Min position Groove 2,31 mm a max - Max position groove 2,46 mm rs - Min fillet radius 1 mm rNs - Min fillet radius 0,6 mm D3 - Max bottom groove diameter 49,73 mm b min - Min groove width 1,35 mm b max - Max groove width 1,65 mm r0 max - Max bottom groove radius 0,4 mm D4 max - Max outer diameter of assembled stop ring 57,9 mm f - Stop ring thickness 1,07 mm Referência do anel trava R 52 Classe de folga radial CN Classe de precisão P0 Peso 0,159 kg
DESEMPENHO C - Capacidade de carga dinâmica 20,6 kN C0 - Capacidade de carga estática 14,7 kN Cu - Limite de de carga à fadiga 0,91 kN f0 - Coefficient 14.3 N ref - Reference thermal speed 9700 tr/min N lim - Mechanical Limit Speed 10000 tr/min Tmin - Temperatura mín de operação -20 °C Tmax - Temperatura máx de operação 120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm) 3,67 Hz BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm) 5,33 Hz BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm) 4,746 Hz BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm) 2,373 Hz FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm) 0,408 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA da min - Min shoulder diameter IR 30 mm da max - Max shoulder diameter IR 33,5 mm Da max - Max shoulder diameter OR 47 mm Ca min - Mini segment position 3,33 mm Ca max - Max segment position 3,58 mm ra max - Max shaft & housing fillet radius 1 mm rNa max - Max fillet radius on segment side 0,6 mm Db min - Min stop ring position diameter 58,6 mm