Rolamentos de esferas de contato angular com duas carreiras

5205S - NTN

5205S

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter25 mm
D - External diameter52 mm
B - Bearing/Inner ring width20,6 mm
a - Charge load application point26,8 mm
α - Ângulo de contato25 °
rs - Min fillet radius1 mm
Classe de folga radialCN
Classe de precisãoP0
Peso0,178 kg
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica21,3 kN
C0 - Capacidade de carga estática14,7 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga0,88 kN
N lim - Oil lubrication limit speed11000 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed8500 tr/min
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR31 mm
da max - Max shoulder diameter IR0 mm
Da max - Max shoulder diameter OR46 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius1 mm