Rolamentos de esferas de contato angular com duas carreiras

5206CLLU/2AS - NTN

5206CLLU/2AS

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter30 mm
D - External diameter62 mm
B - Bearing/Inner ring width23,8 mm
a - Charge load application point36,5 mm
α - Ângulo de contato30 °
rs - Min fillet radius1 mm
Classe de folga radialCN
Classe de precisãoP0
Peso0,301 kg
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica26,1 kN
C0 - Capacidade de carga estática19,7 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga1,3 kN
N lim - Oil lubrication limit speed9500 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed7100 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-25 °C
Tmax - Temperatura máx de operação110 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR36 mm
Da max - Max shoulder diameter OR56 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius1 mm