Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Rolamento rígido de esferas, contato angular, duas carreiras, gaiola em poliamida, ranhura e anel de parada no diâmetro exterior, blindagem nos dois lados
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Internal diameter 40 mm D - External diameter 80 mm B - Bearing/Inner ring width 30,2 mm d1 - External diameter inner ring 53 mm D1 - Inner diameter outer ring 71,3 mm a - Charge load application point 40,9 mm α - Ângulo de contato 25 ° a min - Min position Groove 3,07 mm a max - Max position groove 3,28 mm rs - Min fillet radius 1,1 mm rNs - Min fillet radius 0,6 mm D3 - Max bottom groove diameter 76,81 mm b min - Min groove width 1,9 mm b max - Max groove width 2,2 mm r0 max - Max bottom groove radius 0,6 mm D4 max - Max outer diameter of assembled stop ring 86,6 mm f - Stop ring thickness 1,65 mm Referência do anel trava R 80 Classe de folga radial CN Classe de precisão P0 Peso 0,55 kg
DESEMPENHO C - Capacidade de carga dinâmica 46,1 kN C0 - Capacidade de carga estática 36,3 kN Cu - Limite de de carga à fadiga 2,22 kN f0 - Coefficient 14.2 N ref - Reference thermal speed 7100 tr/min N lim - Mechanical Limit Speed 6500 tr/min Tmin - Temperatura mín de operação -20 °C Tmax - Temperatura máx de operação 120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm) 3,65 Hz BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm) 5,35 Hz BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm) 4,629 Hz BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm) 2,315 Hz FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm) 0,406 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA da min - Min shoulder diameter IR 46,5 mm da max - Max shoulder diameter IR 53 mm Da max - Max shoulder diameter OR 73,5 mm Ca min - Mini segment position 4,67 mm Ca max - Max segment position 4,98 mm ra max - Max shaft & housing fillet radius 1 mm rNa max - Max fillet radius on segment side 0,6 mm Db min - Min stop ring position diameter 88 mm