Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN d - Internal diameter 40 mm D - External diameter 80 mm B - Bearing/Inner ring width 30,2 mm a - Charge load application point 41,5 mm α - Ângulo de contato 25 ° a min - Min position Groove 3,07 mm a max - Max position groove 3,28 mm rs - Min fillet radius 1,1 mm rNs - Min fillet radius 0,6 mm D3 - Max bottom groove diameter 76,81 mm b min - Min groove width 1,9 mm b max - Max groove width 2,2 mm r0 max - Max bottom groove radius 0,6 mm D4 max - Max outer diameter of assembled stop ring 86,6 mm f - Stop ring thickness 1,65 mm Referência do anel trava R80 Classe de folga radial CN Classe de precisão P0 Peso 0,606 kg
DESEMPENHO C - Capacidade de carga dinâmica 44 kN C0 - Capacidade de carga estática 33,5 kN Cu - Limite de de carga à fadiga 2 kN N lim - Oil lubrication limit speed 7100 tr/min N lim - Grease lubrication limit speed 5600 tr/min Tmin - Temperatura mín de operação -40 °C Tmax - Temperatura máx de operação 120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA da min - Min shoulder diameter IR 47 mm Da max - Max shoulder diameter OR 73 mm Ca min - Mini segment position 4,67 mm Ca max - Max segment position 4,98 mm ra max - Max shaft & housing fillet radius 1 mm rNa max - Max fillet radius on segment side 0,6 mm Db min - Min stop ring position diameter 88 mm