Rolamentos de esferas de contato angular com duas carreiras

5209NRZZG15 - SNR

5209NRZZG15

Rolamento rígido de esferas, contato angular, duas carreiras, gaiola em poliamida, ranhura e anel de parada no diâmetro exterior, blindagem nos dois lados

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter45 mm
D - External diameter85 mm
B - Bearing/Inner ring width30,2 mm
d1 - External diameter inner ring57,2 mm
D1 - Inner diameter outer ring75,4 mm
a - Charge load application point43,2 mm
α - Ângulo de contato25 °
a min - Min position Groove3,07 mm
a max - Max position groove3,28 mm
rs - Min fillet radius1,1 mm
rNs - Min fillet radius0,6 mm
D3 - Max bottom groove diameter81,81 mm
b min - Min groove width1,9 mm
b max - Max groove width2,2 mm
r0 max - Max bottom groove radius0,6 mm
D4 max - Max outer diameter of assembled stop ring91,6 mm
f - Stop ring thickness1,65 mm
Referência do anel travaR 85
Classe de folga radialCN
Classe de precisãoP0
Peso0,71 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica45,7 kN
C0 - Capacidade de carga estática37,2 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga2,27 kN
f0 - Coefficient14.6
N ref - Reference thermal speed6500 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed6000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)3,716 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)5,284 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)5,042 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)2,521 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,413 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR51,5 mm
da max - Max shoulder diameter IR57,2 mm
Da max - Max shoulder diameter OR78,5 mm
Ca min - Mini segment position4,67 mm
Ca max - Max segment position4,98 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius1 mm
rNa max - Max fillet radius on segment side0,6 mm
Db min - Min stop ring position diameter93 mm
undefined