Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Internal diameter 50 mm D - External diameter 90 mm B - Bearing/Inner ring width 30,2 mm d1 - External diameter inner ring 62 mm D1 - Inner diameter outer ring 80,6 mm a - Charge load application point 45,5 mm α - Ângulo de contato 25 ° rs - Min fillet radius 1,1 mm Classe de folga radial CN Classe de precisão P0 Peso 0,8 kg
DESEMPENHO C - Capacidade de carga dinâmica 48,5 kN C0 - Capacidade de carga estática 42,2 kN Cu - Limite de de carga à fadiga 2,55 kN f0 - Coefficient 14.9 N lim - Mechanical Limit Speed 4600 tr/min Tmin - Temperatura mín de operação -20 °C Tmax - Temperatura máx de operação 120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm) 4,191 Hz BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm) 5,809 Hz BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm) 5,453 Hz BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm) 2,727 Hz FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm) 0,419 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA da min - Min shoulder diameter IR 56,5 mm da max - Max shoulder diameter IR 62 mm Da max - Max shoulder diameter OR 83,5 mm ra max - Max shaft & housing fillet radius 1 mm