Rolamentos de esferas de contato angular com duas carreiras

5210NRZZG15 - SNR

5210NRZZG15

Rolamento rígido de esferas, contato angular, duas carreiras, gaiola em poliamida, ranhura e anel de parada no diâmetro exterior, blindagem nos dois lados

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter50 mm
D - External diameter90 mm
B - Bearing/Inner ring width30,2 mm
d1 - External diameter inner ring62 mm
D1 - Inner diameter outer ring80,6 mm
a - Charge load application point45,5 mm
α - Ângulo de contato25 °
a min - Min position Groove3,07 mm
a max - Max position groove3,28 mm
rs - Min fillet radius1,1 mm
rNs - Min fillet radius0,6 mm
D3 - Max bottom groove diameter86,79 mm
b min - Min groove width2,7 mm
b max - Max groove width3 mm
r0 max - Max bottom groove radius0,6 mm
D4 max - Max outer diameter of assembled stop ring96,5 mm
f - Stop ring thickness2,41 mm
Referência do anel travaR 90
Classe de folga radialCN
Classe de precisãoP0
Peso0,76 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica48,5 kN
C0 - Capacidade de carga estática42,2 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga2,55 kN
f0 - Coefficient14.9
N ref - Reference thermal speed5900 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed5600 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)4,191 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)5,809 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)5,453 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)2,727 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,419 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR56,5 mm
da max - Max shoulder diameter IR62 mm
Da max - Max shoulder diameter OR83,5 mm
Ca min - Mini segment position5,43 mm
Ca max - Max segment position5,74 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius1 mm
rNa max - Max fillet radius on segment side0,6 mm
Db min - Min stop ring position diameter97,9 mm
undefined