Rolamentos de esferas de contato angular com duas carreiras

5211EEG15 - SNR

5211EEG15

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter55 mm
D - External diameter100 mm
B - Bearing/Inner ring width33,3 mm
d1 - External diameter inner ring68,7 mm
D1 - Inner diameter outer ring88,9 mm
a - Charge load application point49,9 mm
α - Ângulo de contato25 °
rs - Min fillet radius1,5 mm
Classe de folga radialCN
Classe de precisãoP0
Peso0,876 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica55,5 kN
C0 - Capacidade de carga estática49,4 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga2,95 kN
f0 - Coefficient15
N lim - Mechanical Limit Speed4200 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)4,206 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)5,794 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)5,562 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)2,781 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,421 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR63 mm
da max - Max shoulder diameter IR68,7 mm
Da max - Max shoulder diameter OR92 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius1,5 mm
undefined