Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | NTN |
| d - Internal diameter | 55 mm |
| D - External diameter | 100 mm |
| B - Bearing/Inner ring width | 33,3 mm |
| a - Charge load application point | 49,2 mm |
| α - Ângulo de contato | 25 ° |
| rs - Min fillet radius | 1,5 mm |
| Classe de folga radial | CN |
| Classe de precisão | P0 |
| Peso | 0,987 kg |

| DESEMPENHO | | C - Capacidade de carga dinâmica | 49,5 kN |
| C0 - Capacidade de carga estática | 43,5 kN |
| N lim - Grease lubrication limit speed | 4300 tr/min |
| Tmin - Temperatura mín de operação | -20 °C |
| Tmax - Temperatura máx de operação | 120 °C |
| RECOMENDACOES DE BARREIRA | | da min - Min shoulder diameter IR | 65 mm |
| Da max - Max shoulder diameter OR | 91 mm |
| ra max - Max shaft & housing fillet radius | 1,5 mm |