Rolamentos de esferas de contato angular com duas carreiras

5212S - NTN

5212S

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter60 mm
D - External diameter110 mm
B - Bearing/Inner ring width36,5 mm
a - Charge load application point56,5 mm
α - Ângulo de contato25 °
rs - Min fillet radius1,5 mm
Classe de folga radialCN
Classe de precisãoP0
Peso1,33 kg
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica69 kN
C0 - Capacidade de carga estática62 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga3,8 kN
N lim - Oil lubrication limit speed5000 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed3800 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR69 mm
Da max - Max shoulder diameter OR101 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius1,5 mm