Rolamentos de esferas de contato angular com duas carreiras

5213SC3 - NTN

5213SC3

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter65 mm
D - External diameter120 mm
B - Bearing/Inner ring width38,1 mm
a - Charge load application point59,7 mm
α - Ângulo de contato25 °
rs - Min fillet radius1,5 mm
Classe de folga radialC3
Classe de precisãoP0
Peso1,611 kg
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica76,5 kN
C0 - Capacidade de carga estática69 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga4,2 kN
N lim - Oil lubrication limit speed4500 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed3600 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR74 mm
Da max - Max shoulder diameter OR111 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius1,5 mm